Startseite
/
Produkte/
Einbausysteme/
Steckdosen, Schalter, Daten- und Multimediatechnik/
Steckdosen/
Modul 45/
…
/
Steckdose 33°, Schutzkontakt, 2-fach
Steckdose 33°, Schutzkontakt, 2-fach
Art.Nr. 6120111 | EAN 4012197256050



Art.Nr. / Typ
Farbe
Anzahl der Einheiten
2
Ausführung
2-fach 33°
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Schutzkontakt-Steckdose 2-fach 33°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.
Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.
Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.
Technische Daten
Technische Daten
Abdeckung | Zentralplatte |
---|---|
Abschließbar | nein |
Anschlussart | Steckklemme |
Anzahl der Einheiten | 2 |
Anzahl Pole | 2 |
Aufdruck/Kennzeichnung | ohne Aufdruck |
Ausführung | 2-fach 33° |
Ausführung der Oberfläche | matt |
Auswurfmechanismus | nein |
Befestigungsart | einrasten |
Beschriftungsfeld | nein |
Betriebstemperatur max. | 40 °C |
Betriebstemperatur min. | -5 °C |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3156 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 250V, 10/16A |
erhöhter Berührungsschutz | ja |
Farbe | schwarzgrau; RAL 7021 |
Fehlerstromschutz | nein |
für erschwerte Bedingung (nach VDE) | nein |
Halogenfrei | ja |
Isolierte Einbau | nein |
Klappdeckel | nein |
Kodierung | nein |
Kontroll-Licht | nein |
Mit Ein-/Ausschalter | nein |
Mit Feinsicherung | nein |
Mit Funktionsbeleuchtung | nein |
Mit Orientierungsbeleuchtung | nein |
Montageart | Geräteeinbaukanal |
Nennspannung | 250 V |
Nennstrom | 16 A |
Schutzart | sonstige |
Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung |
Steckdosen Ausführung | Schutzkontakt |
Steckdosen Winkel | 33° |
Tiefe | 42 mm |
Transparent | nein |
Überspannungsschutz | nein |
Verdrehter Zentraleinsatz | ja |
Werkstoff | Polycarbonat |
Zulassungen | VDE |
Abmessungen
Breite | 90 mm |
---|---|
Höhe | 45 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Farbe
Anzahl der Einheiten
Ausführung
Art.Nr.
STD-D3S RW2
reinweiß; RAL 9010
2
2-fach 33°
6120103
STD-D3S ROR2
reinorange; RAL 2004
2
2-fach 33°
6120105
STD-D3S MZGN2
minzgrün; RAL 6029
2
2-fach 33°
6120107
STD-D3S SRO2
signalrot; RAL 3001
2
2-fach 33°
6120109
STD-D3S SWGR2
schwarzgrau; RAL 7021
2
2-fach 33°
6120111
STD-D3S AL2
alu lackiert
2
2-fach 33°
6120114
Farbe
STD-D3S RW2
Art.Nr.
6120103
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Anzahl der Einheiten
2
Ausführung
2-fach 33°
STD-D3S ROR2
Art.Nr.
6120105
Anzahl der Einheiten
2
Ausführung
2-fach 33°
Farbe
reinorange; RAL 2004
STD-D3S MZGN2
Art.Nr.
6120107
Ausführung
2-fach 33°
Farbe
minzgrün; RAL 6029
Anzahl der Einheiten
2
STD-D3S SRO2
Art.Nr.
6120109
Anzahl der Einheiten
2
Ausführung
2-fach 33°
Farbe
signalrot; RAL 3001
STD-D3S SWGR2
Art.Nr.
6120111
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
Anzahl der Einheiten
2
Ausführung
2-fach 33°
STD-D3S AL2
Art.Nr.
6120114
Farbe
alu lackiert
Anzahl der Einheiten
2
Ausführung
2-fach 33°