Steckdose 33°, Schutzkontakt, 2-fach

Art.Nr. 6120109 | EAN 4012197256005

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Schutzkontakt-Steckdose 2-fach 33°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.

Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Technische Daten

Abdeckung Zentralplatte
Abschließbar nein
Anschlussart Steckklemme
Anzahl der Einheiten 2
Anzahl Pole 2
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung 2-fach 33°
Ausführung der Oberfläche matt
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld nein
Betriebstemperatur max. 40 °C
Betriebstemperatur min. -5 °C
Breite 90 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,3061 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 250V, 10/16A
erhöhter Berührungsschutz ja
Farbe signalrot; RAL 3001
Fehlerstromschutz nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Halogenfrei ja
Höhe 45 mm
Isolierte Einbau nein
Klappdeckel nein
Kodierung nein
Kontroll-Licht nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart sonstige
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung Schutzkontakt
Steckdosen Winkel 33°
Tiefe 42 mm
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz ja
Werkstoff Polycarbonat
Zulassungen VDE
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
STD-D3S RW2 reinweiß; RAL 9010 6120103
1 Stück 24,05 € Preis / 1 Stück
STD-D3S ROR2 reinorange; RAL 2004 6120105
1 Stück 24,05 € Preis / 1 Stück
STD-D3S MZGN2 minzgrün; RAL 6029 6120107
1 Stück 24,05 € Preis / 1 Stück
STD-D3S SRO2 signalrot; RAL 3001 6120109
1 Stück 24,05 € Preis / 1 Stück
STD-D3S SWGR2 schwarzgrau; RAL 7021 6120111
1 Stück 24,05 € Preis / 1 Stück
STD-D3S AL2 alu lackiert 6120114
1 Stück 33,20 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung STD-D3S SRO2 / 6120109 , 0.16MB , pdf
Download

STD-D3S SRO2 / 6120109
Download