Startseite

Steckdose 33°, Schutzkontakt, 2-fach

Art.Nr. 6120107 | EAN 4012197255923

Art.Nr. / Typ
Farbe
Anzahl der Einheiten
2
Ausführung
2-fach 33°

kl. VKE: 1 Stück

Beschreibung

Schutzkontakt-Steckdose 2-fach 33°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.

Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Installation electrotechnical expertise

Technische Daten

Technische Daten

AbdeckungZentralplatte
Abschließbarnein
AnschlussartSteckklemme
Anzahl der Einheiten2
Anzahl Pole2
Aufdruck/Kennzeichnungohne Aufdruck
Ausführung2-fach 33°
Ausführung der Oberflächematt
Auswurfmechanismusnein
Befestigungsarteinrasten
Beschriftungsfeldnein
Betriebstemperatur max.40 °C
Betriebstemperatur min.-5 °C
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,3056 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension250V, 10/16A
erhöhter Berührungsschutzja
Farbeminzgrün; RAL 6029
Fehlerstromschutznein
für erschwerte Bedingung (nach VDE)nein
Halogenfreija
Isolierte Einbaunein
Klappdeckelnein
Kodierungnein
Kontroll-Lichtnein
Mit Ein-/Ausschalternein
Mit Feinsicherungnein
Mit Funktionsbeleuchtungnein
Mit Orientierungsbeleuchtungnein
MontageartGeräteeinbaukanal
Nennspannung250 V
Nennstrom16 A
Schutzartsonstige
Sonderstromversorgungohne Sonderstromversorgung
Steckdosen AusführungSchutzkontakt
Steckdosen Winkel33°
Tiefe42 mm
Transparentnein
Überspannungsschutznein
Verdrehter Zentraleinsatzja
WerkstoffPolycarbonat
ZulassungenVDE

Abmessungen

Breite90 mm
Höhe45 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Farbe
STD-D3S RW2
Art.Nr.
6120103
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Anzahl der Einheiten
2
Ausführung
2-fach 33°
STD-D3S ROR2
Art.Nr.
6120105
Anzahl der Einheiten
2
Ausführung
2-fach 33°
Farbe
reinorange; RAL 2004
STD-D3S MZGN2
Art.Nr.
6120107
Ausführung
2-fach 33°
Farbe
minzgrün; RAL 6029
Anzahl der Einheiten
2
STD-D3S SRO2
Art.Nr.
6120109
Anzahl der Einheiten
2
Ausführung
2-fach 33°
Farbe
signalrot; RAL 3001
STD-D3S SWGR2
Art.Nr.
6120111
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
Anzahl der Einheiten
2
Ausführung
2-fach 33°
STD-D3S AL2
Art.Nr.
6120114
Farbe
alu lackiert
Anzahl der Einheiten
2
Ausführung
2-fach 33°