Startseite
/
Produkte/
Einbausysteme/
Steckdosen, Schalter, Daten- und Multimediatechnik/
Steckdosen/
Modul 45/
…
/
Steckdose 33°, Schutzkontakt, 1-fach
Steckdose 33°, Schutzkontakt, 1-fach
Art.Nr. 6120081 | EAN 4012197255688



Art.Nr. / Typ
Farbe
Anzahl der Einheiten
1
Ausführung
1-fach 33°
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Schutzkontakt-Steckdose 1-fach 33°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.
Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.
Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.
Technische Daten
Technische Daten
Abdeckung | Zentralplatte |
---|---|
Abschließbar | nein |
Anschlussart | Steckklemme |
Anzahl der Einheiten | 1 |
Anzahl Pole | 2 |
Aufdruck/Kennzeichnung | ohne Aufdruck |
Ausführung | 1-fach 33° |
Ausführung der Oberfläche | matt |
Auswurfmechanismus | nein |
Befestigungsart | einrasten |
Beschriftungsfeld | nein |
Betriebstemperatur max. | 40 °C |
Betriebstemperatur min. | -5 °C |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1793 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 250V, 10/16A |
erhöhter Berührungsschutz | ja |
Farbe | schwarzgrau; RAL 7021 |
Fehlerstromschutz | nein |
für erschwerte Bedingung (nach VDE) | nein |
Halogenfrei | ja |
Isolierte Einbau | nein |
Klappdeckel | nein |
Kodierung | nein |
Kontroll-Licht | nein |
Mit Ein-/Ausschalter | nein |
Mit Feinsicherung | nein |
Mit Funktionsbeleuchtung | nein |
Mit Orientierungsbeleuchtung | nein |
Montageart | Geräteeinbaukanal |
Nennspannung | 250 V |
Nennstrom | 16 A |
Schutzart | sonstige |
Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung |
Steckdosen Ausführung | Schutzkontakt |
Steckdosen Winkel | 33° |
Tiefe | 42 mm |
Transparent | nein |
Überspannungsschutz | nein |
Verdrehter Zentraleinsatz | ja |
Werkstoff | Polycarbonat |
Zulassungen | VDE |
Abmessungen
Breite | 45 mm |
---|---|
Höhe | 45 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Anzahl der Einheiten
Ausführung
Farbe
Art.Nr.
STD-D3S RW1
1
1-fach 33°
reinweiß; RAL 9010
6120073
STD-D3S ROR1
1
1-fach 33°
reinorange; RAL 2004
6120075
STD-D3S MZGN1
1
1-fach 33°
minzgrün; RAL 6029
6120077
STD-D3S SRO1
1
1-fach 33°
signalrot; RAL 3001
6120079
STD-D3S SWGR1
1
1-fach 33°
schwarzgrau; RAL 7021
6120081
STD-D3S AL1
1
1-fach 33°
alu lackiert
6120083
Farbe
STD-D3S RW1
Art.Nr.
6120073
Anzahl der Einheiten
1
Ausführung
1-fach 33°
Farbe
reinweiß; RAL 9010
STD-D3S ROR1
Art.Nr.
6120075
Ausführung
1-fach 33°
Farbe
reinorange; RAL 2004
Anzahl der Einheiten
1
STD-D3S MZGN1
Art.Nr.
6120077
Ausführung
1-fach 33°
Farbe
minzgrün; RAL 6029
Anzahl der Einheiten
1
STD-D3S SRO1
Art.Nr.
6120079
Ausführung
1-fach 33°
Anzahl der Einheiten
1
Farbe
signalrot; RAL 3001
STD-D3S SWGR1
Art.Nr.
6120081
Ausführung
1-fach 33°
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
Anzahl der Einheiten
1
STD-D3S AL1
Art.Nr.
6120083
Ausführung
1-fach 33°
Anzahl der Einheiten
1
Farbe
alu lackiert