Steckdose 33°, Schutzkontakt, 1-fach
Typ STD-D3S SRO1
|Art.Nr. 6120079
|EAN 4012197255633



Art.Nr. / Typ
Farbe
Anzahl der Einheiten
1
Ausführung
1-fach 33°
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Schutzkontakt-Steckdose 1-fach 33°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.
Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.
Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 45 mm |
|---|---|
| Höhe | 45 mm |
Technische Daten
| Anzahl Pole | 2 |
|---|---|
| Klappdeckel | nein |
| erhöhter Berührungsschutz | ja |
| Kontroll-Licht | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Beschriftungsfeld | nein |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Schutzart | sonstige |
| Nennstrom | 16 A |
| Nennspannung | 250 V |
| Abschließbar | nein |
| Auswurfmechanismus | nein |
| Überspannungsschutz | nein |
| Fehlerstromschutz | nein |
| Mit Feinsicherung | nein |
| Mit Ein-/Ausschalter | nein |
| Verdrehter Zentraleinsatz | ja |
| Tiefe | 42 mm |
| Abdeckung | Zentralplatte |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne Aufdruck |
| Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Transparent | nein |
| Steckdosen Winkel | 33° |
| Steckdosen Ausführung | Schutzkontakt |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar | 0 |
| Mit Funktionsbeleuchtung | nein |
| Mit Orientierungsbeleuchtung | nein |
| für erschwerte Bedingung (nach VDE) | nein |
| Ausführung | 1-fach 33° |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 0 |
| Isolierte Einbau | nein |
| Montageart | Geräteeinbaukanal |
| Befestigungsart | einrasten |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Betriebstemperatur min. | -5 °C |
| Betriebstemperatur max. | 40 °C |
| Kodierung | nein |
| Dimension | 250V, 10/16A |
| Werkstoff | Polycarbonat |
| Farbe | signalrot; RAL 3001 |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1786 kg CO2e / 1 Stück |
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
Anzahl der Einheiten
Ausführung
Farbe
Art.Nr.
STD-D3S RW1
1
1-fach 33°
reinweiß; RAL 9010
6120073
STD-D3S ROR1
1
1-fach 33°
reinorange; RAL 2004
6120075
STD-D3S MZGN1
1
1-fach 33°
minzgrün; RAL 6029
6120077
STD-D3S SRO1
1
1-fach 33°
signalrot; RAL 3001
6120079
STD-D3S SWGR1
1
1-fach 33°
schwarzgrau; RAL 7021
6120081
STD-D3S AL1
1
1-fach 33°
alu lackiert
6120083
Farbe
STD-D3S RW1
Art.Nr.
6120073
Anzahl der Einheiten
1
Ausführung
1-fach 33°
Farbe
reinweiß; RAL 9010
STD-D3S ROR1
Art.Nr.
6120075
Anzahl der Einheiten
1
Ausführung
1-fach 33°
Farbe
reinorange; RAL 2004
STD-D3S MZGN1
Art.Nr.
6120077
Anzahl der Einheiten
1
Ausführung
1-fach 33°
Farbe
minzgrün; RAL 6029
STD-D3S SRO1
Art.Nr.
6120079
Anzahl der Einheiten
1
Ausführung
1-fach 33°
Farbe
signalrot; RAL 3001
STD-D3S SWGR1
Art.Nr.
6120081
Anzahl der Einheiten
1
Ausführung
1-fach 33°
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
STD-D3S AL1
Art.Nr.
6120083
Anzahl der Einheiten
1
Ausführung
1-fach 33°
Farbe
alu lackiert