Steckdose 33°, Schutzkontakt, 1-fach

Typ STD-D3S MZGN1
|
Art.Nr. 6120077
|
EAN 4012197255589
Art.Nr. / Typ
Farbe
Anzahl der Einheiten
1
Ausführung
1-fach 33°

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Schutzkontakt-Steckdose 1-fach 33°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.

Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Installation electrotechnical expertise
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Breite45 mm
Höhe45 mm

Technische Daten

Anzahl Pole2
Klappdeckelnein
erhöhter Berührungsschutzja
Kontroll-Lichtnein
Halogenfreija
Beschriftungsfeldnein
Anzahl der Einheiten1
Schutzartsonstige
Nennstrom16 A
Nennspannung250 V
Abschließbarnein
Auswurfmechanismusnein
Überspannungsschutznein
Fehlerstromschutznein
Mit Feinsicherungnein
Mit Ein-/Ausschalternein
Verdrehter Zentraleinsatzja
Tiefe42 mm
AbdeckungZentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnungohne Aufdruck
Sonderstromversorgungohne Sonderstromversorgung
Ausführung der Oberflächematt
Transparentnein
Steckdosen Winkel33°
Steckdosen AusführungSchutzkontakt
Anzahl der Steckdosen schaltbar0
Mit Funktionsbeleuchtungnein
Mit Orientierungsbeleuchtungnein
für erschwerte Bedingung (nach VDE)nein
Ausführung1-fach 33°
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)0
Isolierte Einbaunein
MontageartGeräteeinbaukanal
Befestigungsarteinrasten
AnschlussartSteckklemme
Betriebstemperatur min.-5 °C
Betriebstemperatur max.40 °C
Kodierungnein
Dimension250V, 10/16A
WerkstoffPolycarbonat
Farbeminzgrün; RAL 6029
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1851 kg CO2e / 1 Stück
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
STD-D3S RW1
Art.Nr.
6120073
Anzahl der Einheiten
1
Ausführung
1-fach 33°
Farbe
reinweiß; RAL 9010
STD-D3S ROR1
Art.Nr.
6120075
Anzahl der Einheiten
1
Ausführung
1-fach 33°
Farbe
reinorange; RAL 2004
STD-D3S MZGN1
Art.Nr.
6120077
Anzahl der Einheiten
1
Ausführung
1-fach 33°
Farbe
minzgrün; RAL 6029
STD-D3S SRO1
Art.Nr.
6120079
Anzahl der Einheiten
1
Ausführung
1-fach 33°
Farbe
signalrot; RAL 3001
STD-D3S SWGR1
Art.Nr.
6120081
Anzahl der Einheiten
1
Ausführung
1-fach 33°
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
STD-D3S AL1
Art.Nr.
6120083
Anzahl der Einheiten
1
Ausführung
1-fach 33°
Farbe
alu lackiert