Steckdose 0°, Schutzkontakt, 3-fach

Art.Nr. 6120044 | EAN 4012196047277

3
3-fach 0°
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Schutzkontakt-Steckdose 3-fach 0°, mit erhöhtem Berührungsschutz, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1.

Zur Installation in Rapid 45 Kanälen, Geräteeinbaukanälen, Installationssäulen, Unterflur-Systemen und Deskboxen.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Installation electrotechnical expertise
Technische Daten

Technische Daten

Abdeckung Zentralplatte
Abschließbar nein
Anschlussart Steckklemme
Anzahl der Einheiten 3
Anzahl Pole 2
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung 3-fach 0°
Ausführung der Oberfläche matt
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld nein
Betriebstemperatur max. 40 °C
Betriebstemperatur min. -5 °C
Breite 135 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,5243 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 250V, 10/16A
erhöhter Berührungsschutz ja
Farbe reinorange; RAL 2004
Fehlerstromschutz nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Gangreserve nein
Halogenfrei ja
Höhe 45 mm
Isolierte Einbau nein
Klappdeckel nein
Kodierung nein
Kontroll-Licht nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart sonstige
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung Schutzkontakt
Steckdosen Winkel
Tiefe 42 mm
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz nein
Werkstoff Polycarbonat
Zulassungen VDE
Alle Typen

Alle Typen

Typ Anzahl der Einheiten Ausführung Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
STD-D0 RW3 3 3-fach 0° reinweiß; RAL 9010 6120042
1 Stück 36,35 € Preis / 1 Stück
STD-D0 ROR3 3 3-fach 0° reinorange; RAL 2004 6120044
1 Stück 36,35 € Preis / 1 Stück
STD-D0 MZGN3 3 3-fach 0° minzgrün; RAL 6029 6120046
1 Stück 36,35 € Preis / 1 Stück
STD-D0 SRO3 3 3-fach 0° signalrot; RAL 3001 6120048
1 Stück 36,35 € Preis / 1 Stück
STD-D0 SWGR3 3 3-fach 0° schwarzgrau; RAL 7021 6120050
1 Stück 36,35 € Preis / 1 Stück
STD-D0 AL3 3 3-fach 0° alu lackiert 6120052
1 Stück 50,90 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung STD-D0 ROR3 / 6120044 , 0.16MB , pdf
Download

STD-D0 ROR3 / 6120044
Download