Potentialausgleichsdose, 1 Modul, Auslass gerade, alu lackiert
Art.Nr. 6120005 | EAN 4012196049189
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Potentialausgleichdose nach DIN 42801, Buchse in schwarz mit grün-gelbem Farbring, rückseitiger Leitungsanschluss mit Schraubbolzen M6, inklusiv zwei Muttern, Unterlegscheiben und einer Fächerscheibe.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 45 x 45 Ausführung Steckdose 1-fach Ausführung der Oberfläche matt Dimension 45x45mm Farbe alu lackiert Halogenfrei ja Montageart Einbauinstallation Transparent nein Werkstoff Polycarbonat Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt PAD-ID6 AL1 / 6120005 , 0.21MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdf