Potentialausgleichsdose, 1 Modul, Auslass gerade, reinweiß
Art.Nr. 6120003 | EAN 4012196049127
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungPotentialausgleichdose nach DIN 42801, Buchse in schwarz mit grün-gelbem Farbring, rückseitiger Leitungsanschluss mit Schraubbolzen M6, inklusiv zwei Muttern, Unterlegscheiben und einer Fächerscheibe.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 45 x 45 Ausführung Steckdose 1-fach Ausführung der Oberfläche matt CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,1122 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 45x45mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Montageart Einbauinstallation Transparent nein Werkstoff Polycarbonat Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt PAD-ID6 RW1 / 6120003 , 0.19MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfEU-Konformitätserklärung PAD-ID6 RW1 / 6120003 , 0.16MB , pdf