Potentialausgleichsdose, 1 Modul, Auslass gerade, schwarzgrau
Art.Nr. 6120001 | EAN 4012196049134
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Potentialausgleichdose nach DIN 42801, Buchse in schwarz mit grün-gelbem Farbring, rückseitiger Leitungsanschluss mit Schraubbolzen M6, inklusiv zwei Muttern, Unterlegscheiben und einer Fächerscheibe.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 45 x 45 Ausführung Steckdose 1-fach Ausführung der Oberfläche matt Dimension 45x45mm Farbe schwarzgrau; RAL 7021 Halogenfrei ja Montageart Einbauinstallation Transparent nein Werkstoff Polycarbonat Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt PAD-ID6 SWGR1 / 6120001 , 0.24MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdf