Einbaueinheit für Datentechnik, Typ A
Art.Nr. 6119494 | EAN 4012196439041
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Einbaueinheit zur Aufnahme von zwei Datentechnikmodulen Typ A, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80 und Installationssäulen ISS. Datentechnikträger Typ A ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: AMP TYCO (ohne Staubschutzklappe): SL Serie 110Connect und SL Serie Toolless; Brand-Rex: Module mit Artikelnummer-Endung …JAKS000CR und …JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 mit blauen Adapter-Clip, LANmark GG45 mit Metall-Clip.
Einbaueinheit bestehend aus :
- Montageträger, 1-fach, Typ 71MT1 45
- Datentechnikträger, Auslass gerade, Typ DTG-2A, Farbe: siehe Tabelle
- Abdeckrahmen AR45, 1fach, ohne Beschriftungsfeld, Farbe: reinweiß
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 80 und Installationssäulen ISS.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Oberfläche matt Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld Breite 84 mm Dimension 84x84x59mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Klappdeckel nein Länge 84 mm Lüsterklemme nein Mit Aufdruck nein Mit Staubschutz ja Montageart Geräteeinbaukanal Schutzart IP20 Tiefe 24,3 mm Tragring nein Transparent nein Verwendung Modular-Jack Werkstoff Polycarbonat Zugentlastungsmöglichkeit nein Zusammenstellung Basiselement mit voller Abdeckplatte - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DTE-RW G2A1 / 6119494 , 0.19MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung DTE-RW G2A1 / 6119494 , 0.16MB , pdf