Einbaueinheit für Datentechnik, Typ RM
Art.Nr. 6119490 | EAN 4012196410415
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungEinbaueinheit zur Aufnahme von zwei Datentechnikmodulen Typ RM, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80 und Installationssäulen ISS. Datentechnikträger Typ RM ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: OBO (Typ): ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 und ASM-C6 G; R&M: Kat. 5 und Kat. 6 Module ohne Trägerplatte.
Einbaueinheit bestehend aus :
- Montageträger, 1-fach, Typ 71MT1 45
- Datentechnikträger, Auslass gerade, Typ DTG-2RM, Farbe: siehe Tabelle
- Abdeckrahmen AR45, 1-fach, ohne Beschriftungsfeld, Farbe: reinweiß
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 80 und Installationssäulen ISS.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Oberfläche matt Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld Breite 84 mm Dimension 84x84x59mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Halogenfrei ja Klappdeckel nein Länge 84 mm Lüsterklemme nein Mit Aufdruck nein Mit Staubschutz ja Montageart Geräteeinbaukanal Schutzart IP20 Tiefe 24,3 mm Tragring nein Transparent nein Verwendung Modular-Jack Werkstoff Polycarbonat Zugentlastungsmöglichkeit nein Zusammenstellung Basiselement mit voller Abdeckplatte - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DTE-RW G2RM1 / 6119490 , 0.19MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfEU-Konformitätserklärung DTE-RW G2RM1 / 6119490 , 0.16MB , pdf