Steckdoseneinheit CEE, 1-fach, 16 A
Art.Nr. 6119483 | EAN 4012196609963
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungGeräteeinbaudose zum Einbau einer 3- oder 5-poligen CEE-Steckdose 16 A oder 32 A.
Lieferumfang:
- 1 frontrastende Geräteeinbaudose mit 4-Punkt-Befestigungsspur von 52 x 52 mm bis 70 x 70 mm
- 1 Abdeckrahmen in reinweiß zur Kaschierung der Befestigungstechnik
- 2 außenliegende Zugentlastungen für Mantelleitungen bis Ø 18 mm
- 2 Drehriegel zur optionalen Befestigung an Kanalböden mit C-Schiene
- 1 CEE-Steckdose 16 A mit Montagezubehör
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 80 und Installationssäulen ISS.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einheiten 1 Ausführung geschlossen Befestigungsspur sonstige CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,7956 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 118x98x125 Farbe graphitschwarz; RAL 9011 Geräteart CEE Halogenfrei ja Mit Anschlussraum ja Werkstoff Polyamid Zugentlastungsmöglichkeit ja - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 71GDCEE16 / 6119483 , 0.16MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfEU-Konformitätserklärung 71GDCEE16 / 6119483 , 0.16MB , pdf