Steckdoseneinheit AR45, 3-fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation
Art.Nr. 6119434 | EAN 4012195889359
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungVorkonfektionierte Steckdoseneinheit mit Beschriftungsfeld, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80.
Steckdoseneinheit bestehend aus :
- Geräteeinbaudose, 3-fach, Typ 71GD9-2
- Schutzkontakt-Steckdose 3-fach, in 0°-Steckrichtung, Farbe: siehe Tabelle
- Abdeckrahmen AR45, 3-fach, mit Beschriftungsfeld, Typ AR45-BF.., Farbe: reinweiß
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 80 und Installationssäulen ISS.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abdeckung Komplettgehäuse Abschließbar nein Anschlussart Steckklemme Anzahl der Einheiten 3 Anzahl Pole 2 Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck Ausführung 3-fach 0° Ausführung der Oberfläche matt Auswurfmechanismus nein Befestigungsart einrasten Beschriftungsfeld ja Breite 185 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 1,2881 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 84x185x59mm erhöhter Berührungsschutz ja Farbe minzgrün; RAL 6029 Fehlerstromschutz nein für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein Gangreserve nein Halogenfrei ja Höhe 84 mm Isolierte Einbau nein Klappdeckel nein Kodierung nein Kontroll-Licht nein Mit Ein-/Ausschalter nein Mit Feinsicherung nein Mit Funktionsbeleuchtung nein Mit Orientierungsbeleuchtung nein Montageart Geräteeinbaukanal Nennspannung 250 V Nennstrom 16 A Schutzart sonstige Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung Steckdosen Ausführung Schutzkontakt Steckdosen Winkel 0° Tiefe 60 mm Transparent nein Überspannungsschutz nein Verdrehter Zentraleinsatz nein Werkstoff Polycarbonat - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt SDE-RW D0GN3B / 6119434 , 0.25MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfEU-Konformitätserklärung SDE-RW D0GN3B / 6119434 , 0.06MB , pdf