Startseite
/
Produkte/
Einbausysteme/
Steckdosen, Schalter, Daten- und Multimediatechnik/
Steckdosen/
Vorkonfektionierte Steckdoseneinheiten/
…
/
Steckdoseneinheit AR45, 3-fach
Steckdoseneinheit AR45, 3-fach
Art.Nr. 6119414 | EAN 4012195889199



Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Vorkonfektionierte Steckdoseneinheit ohne Beschriftungsfeld, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80.
Steckdoseneinheit bestehend aus :
- Geräteeinbaudose, 3-fach, Typ 71GD9-2
- Schutzkontakt-Steckdose 3-fach, in 0°-Steckrichtung, Farbe: siehe Tabelle
- Abdeckrahmen AR45, 3-fach, ohne Beschriftungsfeld, Farbe: reinweiß
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 80 und Installationssäulen ISS.
Steckdoseneinheit bestehend aus :
- Geräteeinbaudose, 3-fach, Typ 71GD9-2
- Schutzkontakt-Steckdose 3-fach, in 0°-Steckrichtung, Farbe: siehe Tabelle
- Abdeckrahmen AR45, 3-fach, ohne Beschriftungsfeld, Farbe: reinweiß
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 80 und Installationssäulen ISS.
Technische Daten
Technische Daten
Abdeckung | Komplettgehäuse |
---|---|
Abschließbar | nein |
Anschlussart | Steckklemme |
Anzahl der Einheiten | 3 |
Anzahl Pole | 2 |
Aufdruck/Kennzeichnung | ohne Aufdruck |
Ausführung | 3-fach 0° |
Ausführung der Oberfläche | matt |
Auswurfmechanismus | nein |
Befestigungsart | einrasten |
Beschriftungsfeld | nein |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,161 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 84x185x59mm |
erhöhter Berührungsschutz | ja |
Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
Fehlerstromschutz | nein |
für erschwerte Bedingung (nach VDE) | nein |
Gangreserve | nein |
Halogenfrei | ja |
Isolierte Einbau | nein |
Klappdeckel | nein |
Kodierung | nein |
Kontroll-Licht | nein |
Mit Ein-/Ausschalter | nein |
Mit Feinsicherung | nein |
Mit Funktionsbeleuchtung | nein |
Mit Orientierungsbeleuchtung | nein |
Montageart | Geräteeinbaukanal |
Nennspannung | 250 V |
Nennstrom | 16 A |
Schutzart | sonstige |
Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung |
Steckdosen Ausführung | Schutzkontakt |
Steckdosen Winkel | 0° |
Tiefe | 60 mm |
Transparent | nein |
Überspannungsschutz | nein |
Verdrehter Zentraleinsatz | nein |
Werkstoff | Polycarbonat |
Abmessungen
Breite | 185 mm |
---|---|
Höhe | 84 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
SDE-RW D0RT3
6119413
SDE-RW D0RW3
6119414
SDE-RW D0GN3
6119415
SDE-RW D0RT3
Art.Nr.
6119413
SDE-RW D0RW3
Art.Nr.
6119414
SDE-RW D0GN3
Art.Nr.
6119415