Steckdoseneinheit AR45, 2-fach

Art.Nr. 6119409 | EAN 4012195889182

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Vorkonfektionierte Steckdoseneinheit ohne Beschriftungsfeld, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80.

Steckdoseneinheit bestehend aus :
- Geräteeinbaudose, 2-fach, Typ 71GD13
- Schutzkontakt-Steckdose 2-fach, in 0°-Steckrichtung, Farbe: siehe Tabelle
- Abdeckrahmen AR45, 2-fach, ohne Beschriftungsfeld, Farbe: reinweiß
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 80 und Installationssäulen ISS.
Technische Daten

Technische Daten

Abdeckung Komplettgehäuse
Abschließbar nein
Anschlussart Steckklemme
Anzahl der Einheiten 2
Anzahl Pole 2
Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck
Ausführung 2-fach 0°
Ausführung der Oberfläche matt
Auswurfmechanismus nein
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld nein
Breite 140 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,9021 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 84x140x59mm
erhöhter Berührungsschutz ja
Farbe signalrot; RAL 3001
Fehlerstromschutz nein
für erschwerte Bedingung (nach VDE) nein
Gangreserve nein
Halogenfrei ja
Höhe 84 mm
Isolierte Einbau nein
Klappdeckel nein
Kodierung nein
Kontroll-Licht nein
Mit Ein-/Ausschalter nein
Mit Feinsicherung nein
Mit Funktionsbeleuchtung nein
Mit Orientierungsbeleuchtung nein
Montageart Geräteeinbaukanal
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Schutzart sonstige
Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung
Steckdosen Ausführung Schutzkontakt
Steckdosen Winkel
Tiefe 60 mm
Transparent nein
Überspannungsschutz nein
Verdrehter Zentraleinsatz nein
Werkstoff Polycarbonat
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SDE-RW D0RW2 6119407
1 Stück 49,60 € Preis / 1 Stück
SDE-RW D0GN2 6119408
1 Stück 49,60 € Preis / 1 Stück
SDE-RW D0RT2 6119409
1 Stück 49,60 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

SDE-RW D0RT2 / 6119409
Download