Abdeckrahmen AR50, für Geräteeinbaudose 71GD6/11, 1-fach
Art.Nr. 6119396 | EAN 4012195889076
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Frontrastender Abdeckrahmen für Einbaugeräte mit 50 mm Zentralplatte, 1fach, ohne Beschriftungsfeld für waageechte und senkrechte Geräteinstallation, zur Montage auf Geräteeinbaudose 71GD6, 71GD11 oder in Montageträger 71MTD.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 80 und Installationssäulen ISS.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Einheiten 1 Anzahl der Einheiten horizontal 1 Anzahl der Einheiten vertikal 1 Ausführung der Oberfläche matt Befestigungsart Klemmbefestigung Breite 84 mm Dimension 84x84mm Einbaubreite 50 mm Einbauhöhe 50 mm Farbe alu lackiert Geeignet für Einbauinstallation ja Geeignet für Geräteeinbaukanal ja Geeignet für Unterflurkanaldose nein Geeignet für Unterputz-Installation nein Halogenfrei ja Höhe 84 mm Klappdeckel nein Mit Montagerahmen nein Montagerichtung horizontal und vertikal Schutzart sonstige Textfeld/Beschriftungsfeld nein Tiefe 8,5 mm Transparent nein Werkstoff Polycarbonat - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AR50-F1 AL / 6119396 , 0.17MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdf