Abdeckrahmen AR45-BSF3, für Geräteeinbaudose 71GD9-2, 3-fach, mit Beschriftungsfeld für senkrechte Geräteinstallation
Art.Nr. 6119389 | EAN 4012195983323
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungFrontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 3fach, mit Beschriftungsfeld für senkrechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD9-2 oder in Montageträger 71MT3 45-2.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 80 und Installationssäulen ISS.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Einheiten 3 Anzahl der Einheiten vertikal 3 Ausführung der Oberfläche matt Befestigungsart Klemmbefestigung Breite 185 mm Dimension 84x185mm Einbaubreite 135 mm Einbauhöhe 45 mm Farbe alu lackiert Geeignet für Einbauinstallation ja Geeignet für Geräteeinbaukanal ja Geeignet für Unterflurkanaldose nein Geeignet für Unterputz-Installation nein Halogenfrei ja Höhe 185 mm Klappdeckel nein Mit Montagerahmen nein Montagerichtung vertikal Schutzart sonstige Textfeld/Beschriftungsfeld ja Tiefe 8,5 mm Transparent nein Werkstoff Polycarbonat - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AR45-BSF3 AL / 6119389 , 0.17MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfEU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung ,EU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung ,