Abdeckrahmen AR45-BF3, für Geräteeinbaudose 71GD9-2, 3-fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation

Art.Nr. 6119386 | EAN 4012195889045

3
horizontal
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 3fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD9-2 oder in Montageträger 71MT3 45-2.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 80 und Installationssäulen ISS.


Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Einheiten 3
Anzahl der Einheiten horizontal 3
Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart Klemmbefestigung
Breite 185 mm
Dimension 84x185mm
Einbaubreite 135 mm
Einbauhöhe 45 mm
Farbe alu lackiert
Geeignet für Einbauinstallation ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal ja
Geeignet für Unterflurkanaldose nein
Geeignet für Unterputz-Installation nein
Halogenfrei ja
Höhe 84 mm
Klappdeckel nein
Mit Montagerahmen nein
Montagerichtung horizontal
Schutzart sonstige
Textfeld/Beschriftungsfeld ja
Tiefe 8,5 mm
Transparent nein
Werkstoff Polycarbonat
Alle Typen

Alle Typen

Typ Anzahl der Einheiten Montagerichtung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AR45-BF3 RW 3 horizontal 6119382
1 Stück 9,65 € Preis / 1 Stück
AR45-BF3 SWGR 3 horizontal 6119384
1 Stück 9,65 € Preis / 1 Stück
AR45-BF3 AL 3 horizontal 6119386
1 Stück 26,90 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

AR45-BF3 AL / 6119386
Download