Abdeckrahmen AR45-BF3, für Geräteeinbaudose 71GD9-2, 3-fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation
Art.Nr. 6119384 | EAN 4012195889038
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 3fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD9-2 oder in Montageträger 71MT3 45-2.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 80 und Installationssäulen ISS.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Einheiten 3 Anzahl der Einheiten horizontal 3 Ausführung der Oberfläche matt Befestigungsart Klemmbefestigung Breite 185 mm Dimension 84x185mm Einbaubreite 135 mm Einbauhöhe 45 mm Farbe schwarzgrau; RAL 7021 Geeignet für Einbauinstallation ja Geeignet für Geräteeinbaukanal ja Geeignet für Unterflurkanaldose nein Geeignet für Unterputz-Installation nein Halogenfrei ja Höhe 84 mm Klappdeckel nein Mit Montagerahmen nein Montagerichtung horizontal Schutzart sonstige Textfeld/Beschriftungsfeld ja Tiefe 8,5 mm Transparent nein Werkstoff Polycarbonat - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AR45-BF3 SWGR / 6119384 , 0.21MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,Konformitätserklärung Konformitätserklärung ,