Abdeckrahmen AR45-F3, für Geräteeinbaudose 71GD9-2, 3-fach

Art.Nr. 6119374 | EAN 4012195889007

3
horizontal und vertikal
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 3fach, ohne Beschriftungsfeld für waagerechte und senkrechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD9-2 oder in Montageträger 71MT3 45-2.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 80 und Installationssäulen ISS.


Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Einheiten 3
Anzahl der Einheiten horizontal 3
Anzahl der Einheiten vertikal 3
Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart Klemmbefestigung
Breite 185 mm
Dimension 84x185mm
Einbaubreite 135 mm
Einbauhöhe 45 mm
Farbe schwarzgrau; RAL 7021
Geeignet für Einbauinstallation ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal ja
Geeignet für Unterflurkanaldose nein
Geeignet für Unterputz-Installation nein
Halogenfrei ja
Höhe 84 mm
Klappdeckel nein
Mit Montagerahmen nein
Montagerichtung horizontal und vertikal
Schutzart sonstige
Textfeld/Beschriftungsfeld nein
Tiefe 8,5 mm
Transparent nein
Werkstoff Polycarbonat
Alle Typen

Alle Typen

Typ Anzahl der Einheiten Montagerichtung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AR45-F3 RW 3 horizontal und vertikal 6119372
1 Stück 8,20 € Preis / 1 Stück
AR45-F3 SWGR 3 horizontal und vertikal 6119374
1 Stück 8,20 € Preis / 1 Stück
AR45-F3 AL 3 horizontal und vertikal 6119376
1 Stück 24,85 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

AR45-F3 SWGR / 6119374
Download