Abdeckrahmen AR45-F3, für Geräteeinbaudose 71GD9-2, 3-fach
Art.Nr. 6119372 | EAN 4012195888994
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 3fach, ohne Beschriftungsfeld für waagerechte und senkrechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD9-2 oder in Montageträger 71MT3 45-2.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 80 und Installationssäulen ISS.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Einheiten 3 Anzahl der Einheiten horizontal 3 Anzahl der Einheiten vertikal 3 Ausführung der Oberfläche matt Befestigungsart Klemmbefestigung Dimension 84x185mm Einbaubreite 135 mm Einbauhöhe 45 mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Geeignet für Einbauinstallation ja Geeignet für Geräteeinbaukanal ja Geeignet für Unterflurkanaldose nein Geeignet für Unterputz-Installation nein Halogenfrei ja Klappdeckel nein Mit Montagerahmen nein Montagerichtung horizontal und vertikal Schutzart sonstige Textfeld/Beschriftungsfeld nein Tiefe 8,5 mm Transparent nein Werkstoff Polycarbonat Abmessungen
Breite 185 mm Höhe 84 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AR45-F3 RW / 6119372 , 0.22MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,Konformitätserklärung Konformitätserklärung ,