Abdeckrahmen AR45-BSF2, für Geräteeinbaudose 71GD13, 2-fach, mit Beschriftungsfeld für senkrechte Geräteinstallation
Art.Nr. 6119364 | EAN 4012195888956
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 2fach, mit Beschriftungsfeld für senkrechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD13 oder in Montageträger 71MT2 45.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 80 und Installationssäulen ISS.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Einheiten 2 Anzahl der Einheiten vertikal 2 Ausführung der Oberfläche matt Befestigungsart Klemmbefestigung Dimension 84x140mm Einbaubreite 90 mm Einbauhöhe 45 mm Farbe schwarzgrau; RAL 7021 Geeignet für Einbauinstallation ja Geeignet für Geräteeinbaukanal ja Geeignet für Unterflurkanaldose nein Geeignet für Unterputz-Installation nein Halogenfrei ja Klappdeckel nein Mit Montagerahmen nein Montagerichtung vertikal Schutzart sonstige Textfeld/Beschriftungsfeld ja Tiefe 8,5 mm Transparent nein Werkstoff Polycarbonat Abmessungen
Breite 84 mm Höhe 140 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AR45-BSF2 SWGR / 6119364 , 0.19MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdf