Abdeckrahmen AR45-BSF2, für Geräteeinbaudose 71GD13, 2-fach, mit Beschriftungsfeld für senkrechte Geräteinstallation

Art.Nr. 6119362 | EAN 4012195888949

2
vertikal
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 2fach, mit Beschriftungsfeld für senkrechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD13 oder in Montageträger 71MT2 45.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 80 und Installationssäulen ISS.


Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Einheiten 2
Anzahl der Einheiten vertikal 2
Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart Klemmbefestigung
Breite 84 mm
Dimension 84x140mm
Einbaubreite 90 mm
Einbauhöhe 45 mm
Farbe reinweiß; RAL 9010
Geeignet für Einbauinstallation ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal ja
Geeignet für Unterflurkanaldose nein
Geeignet für Unterputz-Installation nein
Halogenfrei ja
Höhe 140 mm
Klappdeckel nein
Mit Montagerahmen nein
Montagerichtung vertikal
Schutzart sonstige
Textfeld/Beschriftungsfeld ja
Tiefe 8,5 mm
Transparent nein
Werkstoff Polycarbonat
Alle Typen

Alle Typen

Typ Anzahl der Einheiten Montagerichtung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AR45-BSF2 RW 2 vertikal 6119362
1 Stück 9,00 € Preis / 1 Stück
AR45-BSF2 SWGR 2 vertikal 6119364
1 Stück 9,00 € Preis / 1 Stück
AR45-BSF2 AL 2 vertikal 6119366
1 Stück 21,85 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

AR45-BSF2 RW / 6119362
Download