Abdeckrahmen AR45-BF2, für Geräteeinbaudose 71GD13, 2-fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation
Art.Nr. 6119352 | EAN 4012195888895
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 2fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD13 oder in Montageträger 71MT2 45.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 80 und Installationssäulen ISS.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der Einheiten 2 Anzahl der Einheiten horizontal 2 Ausführung der Oberfläche matt Befestigungsart Klemmbefestigung Dimension 84x140mm Einbaubreite 90 mm Einbauhöhe 45 mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Geeignet für Einbauinstallation ja Geeignet für Geräteeinbaukanal ja Geeignet für Unterflurkanaldose nein Geeignet für Unterputz-Installation nein Halogenfrei ja Klappdeckel nein Mit Montagerahmen nein Montagerichtung horizontal Schutzart sonstige Textfeld/Beschriftungsfeld ja Tiefe 8,5 mm Transparent nein Werkstoff Polycarbonat Abmessungen
Breite 140 mm Höhe 84 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AR45-BF2 RW / 6119352 , 0.17MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,Konformitätserklärung Konformitätserklärung ,