Abdeckrahmen AR45-F2, für Geräteeinbaudose 71GD13, 2-fach

Art.Nr. 6119346 | EAN 4012195888888

2
horizontal und vertikal
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 2fach, ohne Beschriftungsfeld für waagerechte und senkrechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD13 oder in Montageträger 71MT2 45.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 80 und Installationssäulen ISS.


Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Einheiten 2
Anzahl der Einheiten horizontal 2
Anzahl der Einheiten vertikal 2
Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart Klemmbefestigung
Breite 140 mm
Dimension 84x140mm
Einbaubreite 90 mm
Einbauhöhe 45 mm
Farbe alu lackiert
Geeignet für Einbauinstallation ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal ja
Geeignet für Unterflurkanaldose nein
Geeignet für Unterputz-Installation nein
Halogenfrei ja
Höhe 84 mm
Klappdeckel nein
Mit Montagerahmen nein
Montagerichtung horizontal und vertikal
Schutzart sonstige
Textfeld/Beschriftungsfeld nein
Tiefe 8,5 mm
Transparent nein
Werkstoff Polycarbonat
Alle Typen

Alle Typen

Typ Anzahl der Einheiten Montagerichtung Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AR45-F2 RW 2 horizontal und vertikal 6119342
1 Stück 7,65 € Preis / 1 Stück
AR45-F2 SWGR 2 horizontal und vertikal 6119344
1 Stück 7,65 € Preis / 1 Stück
AR45-F2 AL 2 horizontal und vertikal 6119346
1 Stück 18,95 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

AR45-F2 AL / 6119346
Download