Abdeckrahmen AR45-BSF1, für Geräteeinbaudose 71GD8-2, 1-fach, mit Beschriftungsfeld für senkrechte Geräteinstallation

Art.Nr. 6119338 | EAN 4012195896791

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 1fach, mit Beschriftungsfeld für senkrechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD8-2.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 80 und Installationssäulen ISS.


Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Einheiten 1
Anzahl der Einheiten vertikal 1
Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart Klemmbefestigung
Breite 84 mm
Dimension 84x84mm
Einbaubreite 45 mm
Einbauhöhe 45 mm
Farbe reinweiß; RAL 9010
Geeignet für Einbauinstallation ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal ja
Geeignet für Unterflurkanaldose nein
Geeignet für Unterputz-Installation nein
Halogenfrei ja
Höhe 84 mm
Klappdeckel nein
Mit Montagerahmen nein
Montagerichtung vertikal
Schutzart sonstige
Textfeld/Beschriftungsfeld ja
Tiefe 8,5 mm
Transparent nein
Werkstoff Polycarbonat
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AR45-BSF1 RW 6119338
1 Stück 7,90 € Preis / 1 Stück
AR45-BSF1 SWGR 6119339
1 Stück 7,90 € Preis / 1 Stück
AR45-BSF1 AL 6119340
1 Stück 14,85 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

AR45-BSF1 RW / 6119338
Download