Abdeckrahmen AR45-F1, für Geräteeinbaudose 71GD8-2, 1-fach

Art.Nr. 6119322 | EAN 4012195888789

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 1fach, ohne Beschriftungsfeld für waagerechte und senkrechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD8-2.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 80 und Installationssäulen ISS.


Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Anzahl der Einheiten 1
Anzahl der Einheiten horizontal 1
Anzahl der Einheiten vertikal 1
Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart Klemmbefestigung
Breite 84 mm
Dimension 84x84mm
Einbaubreite 45 mm
Einbauhöhe 45 mm
Farbe reinweiß; RAL 9010
Geeignet für Einbauinstallation ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal ja
Geeignet für Unterflurkanaldose nein
Geeignet für Unterputz-Installation nein
Halogenfrei ja
Höhe 84 mm
Klappdeckel nein
Mit Montagerahmen nein
Montagerichtung horizontal und vertikal
Schutzart sonstige
Textfeld/Beschriftungsfeld nein
Tiefe 8,5 mm
Transparent nein
Werkstoff Polycarbonat
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AR45-F1 RW 6119322
1 Stück 6,65 € Preis / 1 Stück
AR45-F1 SWGR 6119324
1 Stück 6,65 € Preis / 1 Stück
AR45-F1 AL 6119326
1 Stück 12,60 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

AR45-F1 RW / 6119322
Download