Einbaueinheit IKR6, für 2 TE
Art.Nr. 6119319 | EAN 4012195889373
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Einbaueinheit zur Aufnahme von Schutzeinrichtungen wie Sicherungsautomaten oder FI-Schutzschalter von 2 TE, geeignet für den Einbau in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 80 und Installationssäulen ISS.
Einbaueinheit bestehend aus:
- Geräteeinbaudose, 3-fach, Typ 71GD9-2
- Abdeckung inkl. PVC Tragbügel für 2 TE, Farbe: siehe Tabelle
- Abdeckrahmen AR45, 3-fach, ohne Beschriftungsfeld, Farbe: reinweiß
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 80 und Installationssäulen ISS.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einheiten 2 Anzahl der Reihen 1 Ausführung der Oberfläche matt Dimension 84x185x95mm DIN-Schiene ja Farbe reinweiß; RAL 9010 Geeignet für Kanalhöhe 80 Halogenfrei nein Mit Montageplatte ja Montageart Geräteeinbaukanal Werkstoff Polycarbonat Abmessungen
Breite 84 mm Höhe 95 mm Länge 185 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt IKR-6 RW / 6119319 , 0.23MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdf