Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ LE

Art.Nr. 6119308 | EAN 4012195925538

nein
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Datentechnikträger mit geradem Auslass, ohne Verschlussschieber, zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ LE hat eine spezielle Modulaufnahme und ist für eine indirekte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.
Datentechnikträger Typ LE ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: LexCom/Schneider: LexCom 125, LexCom 250 und LexCom 500.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45 und Rapid 80, Installationssäulen ISS und Unterflur-Systemen.


Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Breite 45 mm
Dimension 45x45mm
Farbe alu lackiert
Halogenfrei ja
Höhe 45 mm
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Montageöffnung Typ LE
Schutzart IP20
Tiefe 9 mm
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung Einbaubarer Datenverbinder
Werkstoff Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Alle Typen

Alle Typen

Typ Mit Staubschutz Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DTG-02LE RW1 nein reinweiß; RAL 9010 6119304
1 Stück 12,35 € Preis / 1 Stück
DTG-02LE SWGR1 nein schwarzgrau; RAL 7021 6119306
1 Stück 12,35 € Preis / 1 Stück
DTG-02LE AL1 nein alu lackiert 6119308
1 Stück 18,20 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

DTG-02LE AL1 / 6119308
Download