Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ RM
Art.Nr. 6119300 | EAN 4012195887492
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Datentechnikträger mit schrägem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ RM hat eine spezielle Modulaufnahme und ist für eine indirekte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.
Datentechnikträger Typ RM ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: Typ ASM-C5, ASM-C5 G, ASM-C6 und ASM-C6 G; R&M: Kat. 5 und Kat. 6 Module ohne Trägerplatte.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45 und Rapid 80, Installationssäulen ISS und Unterflur-Systemen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einheiten 1 Ausführung der Oberfläche matt Befestigungsart einrasten Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld Breite 45 mm Dimension 45x45mm Farbe schwarzgrau; RAL 7021 Halogenfrei ja Höhe 45 mm Klappdeckel nein Lüsterklemme nein Mit Aufdruck nein Mit Staubschutz ja Montageöffnung Typ RM Schutzart IP20 Tiefe 26 mm Tragring nein Transparent nein Verwendung Einbaubarer Datenverbinder Werkstoff Polycarbonat Zugentlastungsmöglichkeit nein Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DTS-2RM SWGR1 / 6119300 , 0.20MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung DTS-2RM SWGR1 / 6119300 , 0.06MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung DTG-2RM; DTS-2RM , 0.18MB , pdf