Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ C, ohne Staubschutzschieber

Art.Nr. 6119290 | EAN 4012195887409

nein
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Datentechnikträger mit schrägem Auslass, ohne Verschlussschieber, zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ C hat eine Montageöffnung von 19,30 X 14,80 mm und ist für die direkte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.
Datentechnikträger Typ C (ohne Staubschutzschieber) ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: 3M: Volition K6, K10 und Cat. 6A.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45 und Rapid 80, Installationssäulen ISS und Unterflur-Systemen.
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 1
Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Breite 45 mm
Dimension 45x45mm
Farbe alu lackiert
Halogenfrei ja
Höhe 45 mm
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz nein
Montageöffnung Typ C
Schutzart IP20
Tiefe 26 mm
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung Einbaubarer Datenverbinder
Werkstoff Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Alle Typen

Alle Typen

Typ Mit Staubschutz Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DTS-02C RW1 nein reinweiß; RAL 9010 6119286
1 Stück 12,35 € Preis / 1 Stück
DTS-02C SWGR1 nein schwarzgrau; RAL 7021 6119288
1 Stück 12,35 € Preis / 1 Stück
DTS-02C AL1 nein alu lackiert 6119290
1 Stück 18,20 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

DTS-02C AL1 / 6119290
Download