Startseite
/
Produkte/
Geräteeinbaukanäle und Säulen/
Geräteeinbaukanäle/
Geräteeinbaukanäle Rapid 45-2/
Zubehör Rapid 45-2/
Datentechnikträger/
Universal-Datentechnikträger/
…
/
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ F
Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ F
Art.Nr. 6119260 | EAN 4012195697374



Art.Nr. / Typ
Farbe
Mit Staubschutz
ja
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
Datentechnikträger mit schrägem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ F hat eine spezielle Modulaufnahme und ist für eine indirekte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.
Datentechnikträger Typ F ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: Avaya/Systimax: M-Serie.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45 und Rapid 80, Installationssäulen ISS und Unterflur-Systemen.
Datentechnikträger Typ F ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: Avaya/Systimax: M-Serie.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45 und Rapid 80, Installationssäulen ISS und Unterflur-Systemen.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Einheiten | 1 |
---|---|
Ausführung der Oberfläche | matt |
Befestigungsart | einrasten |
Beschriftungsfeld | mit Beschriftungsfeld |
Dimension | 45x45mm |
Farbe | alu lackiert |
Halogenfrei | ja |
Klappdeckel | nein |
Lüsterklemme | nein |
Mit Aufdruck | nein |
Mit Staubschutz | ja |
Montageöffnung | Typ F |
Schutzart | IP20 |
Tiefe | 26 mm |
Tragring | nein |
Transparent | nein |
Verwendung | Einbaubarer Datenverbinder |
Werkstoff | Polycarbonat |
Zugentlastungsmöglichkeit | nein |
Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
Abmessungen
Breite | 45 mm |
---|---|
Höhe | 45 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Farbe
Mit Staubschutz
Art.Nr.
DTS-2F RW1
reinweiß; RAL 9010
ja
6119256
DTS-2F SWGR1
schwarzgrau; RAL 7021
ja
6119258
DTS-2F AL1
alu lackiert
ja
6119260
Farbe
DTS-2F RW1
Art.Nr.
6119256
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Mit Staubschutz
ja
DTS-2F SWGR1
Art.Nr.
6119258
Mit Staubschutz
ja
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
DTS-2F AL1
Art.Nr.
6119260
Mit Staubschutz
ja
Farbe
alu lackiert