Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ F
Art.Nr. 6119258 | EAN 4012195697329
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Datentechnikträger mit schrägem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ F hat eine spezielle Modulaufnahme und ist für eine indirekte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.
Datentechnikträger Typ F ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: Avaya/Systimax: M-Serie.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45 und Rapid 80, Installationssäulen ISS und Unterflur-Systemen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einheiten 1 Ausführung der Oberfläche matt Befestigungsart einrasten Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld Breite 45 mm Dimension 45x45mm Farbe schwarzgrau; RAL 7021 Halogenfrei ja Höhe 45 mm Klappdeckel nein Lüsterklemme nein Mit Aufdruck nein Mit Staubschutz ja Montageöffnung Typ F Schutzart IP20 Tiefe 26 mm Tragring nein Transparent nein Verwendung Einbaubarer Datenverbinder Werkstoff Polycarbonat Zugentlastungsmöglichkeit nein Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DTS-2F SWGR1 / 6119258 , 0.20MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung DTS-2F SWGR1 / 6119258 , 0.06MB , pdf