Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ F

Typ DTS-2F RW1
|
Art.Nr. 6119256
|
EAN 4012195697312
Art.Nr. / Typ
Farbe
Mit Staubschutz
ja

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Datentechnikträger mit schrägem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ F hat eine spezielle Modulaufnahme und ist für eine indirekte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.
Datentechnikträger Typ F ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: Avaya/Systimax: M-Serie.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45 und Rapid 80, Installationssäulen ISS und Unterflur-Systemen.
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite45 mm
Höhe45 mm

Technische Daten

Klappdeckelnein
Halogenfreija
Anzahl der Einheiten1
Zugentlastungsmöglichkeitnein
SchutzartIP20
Tragringnein
Mit Staubschutzja
Mit Aufdrucknein
Lüsterklemmenein
Tiefe26 mm
Ausführung der Oberflächematt
Transparentnein
ZusammenstellungBasiselement mit zentraler Abdeckplatte
VerwendungEinbaubarer Datenverbinder
Beschriftungsfeldmit Beschriftungsfeld
Befestigungsarteinrasten
MontageöffnungTyp F
Dimension45x45mm
WerkstoffPolycarbonat
Farbereinweiß; RAL 9010
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,2104 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
DTS-2F RW1
Art.Nr.
6119256
Mit Staubschutz
ja
Farbe
reinweiß; RAL 9010
DTS-2F SWGR1
Art.Nr.
6119258
Mit Staubschutz
ja
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
DTS-2F AL1
Art.Nr.
6119260
Mit Staubschutz
ja
Farbe
alu lackiert