Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ C

Typ DTS-2C AL1
|
Art.Nr. 6119254
|
EAN 4012195697305
Art.Nr. / Typ
Farbe
Mit Staubschutz
ja

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Datentechnikträger mit schrägem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ C hat eine Montageöffnung von 19,30 X 14,80 mm und ist für die direkte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.
Datentechnikträger Typ C ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: BTR (Bauform Keystone): Cat.6A Modul und UAE Modul; Corning: Module mit Keystone-Aufnahme; CobiNet: CobiDat KS Modul; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K und KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone Cat.6A, Fixlink Keystone Cat.6A; Komos: KDM 500 Modul; Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 Buchsenmodule Keystone; OBO: Typ ASM-C6A und ASM-C6A G; R&M: Kat.6A mit Keystone-Befestigung; Rutenbeck: UM und UMflex; SETEC: UKJ und XKJ; Telegärtner: AMJ und UMJ.


Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45 und Rapid 80, Installationssäulen ISS und Unterflur-Systemen.
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite45 mm
Höhe45 mm

Technische Daten

Klappdeckelnein
Halogenfreija
Anzahl der Einheiten1
Zugentlastungsmöglichkeitnein
SchutzartIP20
Tragringnein
Mit Staubschutzja
Mit Aufdrucknein
Lüsterklemmenein
Tiefe26 mm
Ausführung der Oberflächematt
Transparentnein
ZusammenstellungBasiselement mit zentraler Abdeckplatte
VerwendungEinbaubarer Datenverbinder
Beschriftungsfeldmit Beschriftungsfeld
Befestigungsarteinrasten
MontageöffnungTyp C
Dimension45x45mm
WerkstoffPolycarbonat
Farbealu lackiert
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,2052 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
DTS-2C RW1
Art.Nr.
6119250
Mit Staubschutz
ja
Farbe
reinweiß; RAL 9010
DTS-2C SWGR1
Art.Nr.
6119252
Mit Staubschutz
ja
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
DTS-2C AL1
Art.Nr.
6119254
Mit Staubschutz
ja
Farbe
alu lackiert