Startseite

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ C

Art.Nr. 6119250 | EAN 4012195697251

Beschreibung

Datentechnikträger mit schrägem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ C hat eine Montageöffnung von 19,30 X 14,80 mm und ist für die direkte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.
Datentechnikträger Typ C ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: BTR (Bauform Keystone): Cat.6A Modul und UAE Modul; Corning: Module mit Keystone-Aufnahme; CobiNet: CobiDat KS Modul; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K und KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone Cat.6A, Fixlink Keystone Cat.6A; Komos: KDM 500 Modul; Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 Buchsenmodule Keystone; OBO: Typ ASM-C6A und ASM-C6A G; R&M: Kat.6A mit Keystone-Befestigung; Rutenbeck: UM und UMflex; SETEC: UKJ und XKJ; Telegärtner: AMJ und UMJ.


Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45 und Rapid 80, Installationssäulen ISS und Unterflur-Systemen.

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Einheiten1
Ausführung der Oberflächematt
Befestigungsarteinrasten
Beschriftungsfeldmit Beschriftungsfeld
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1992 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension45x45mm
Farbereinweiß; RAL 9010
Halogenfreija
Klappdeckelnein
Lüsterklemmenein
Mit Aufdrucknein
Mit Staubschutzja
MontageöffnungTyp C
SchutzartIP20
Tiefe26 mm
Tragringnein
Transparentnein
VerwendungEinbaubarer Datenverbinder
WerkstoffPolycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeitnein
ZusammenstellungBasiselement mit zentraler Abdeckplatte

Abmessungen

Breite45 mm
Höhe45 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)

Ausführungen

Farbe
DTS-2C RW1
Art.Nr.
6119250
Mit Staubschutz
ja
Farbe
reinweiß; RAL 9010
DTS-2C SWGR1
Art.Nr.
6119252
Mit Staubschutz
ja
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
DTS-2C AL1
Art.Nr.
6119254
Mit Staubschutz
ja
Farbe
alu lackiert