Startseite

Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ B

Art.Nr. 6119248 | EAN 4012195697244

Beschreibung

Datentechnikträger mit schrägem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ B hat eine Montageöffnung von 19,35/21,55 X 14,85 mm und ist für die direkte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.
Datentechnikträger Typ B ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: BTR (Bauform Modul): Cat. 6A Modul, E-DAT Modul und UAE Modul; Dätwyler: MS und MS-N, Leoni Kerpen: VarioKeystone Buchsenmodul Kat.6A und MegaLine-Connect100 Buchsenmodul Kat.6A und 8C7A.


Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45 und Rapid 80, Installationssäulen ISS und Unterflur-Systemen.

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Einheiten1
Ausführung der Oberflächematt
Befestigungsarteinrasten
Beschriftungsfeldmit Beschriftungsfeld
Dimension45x45mm
Farbealu lackiert
Halogenfreija
Klappdeckelnein
Lüsterklemmenein
Mit Aufdrucknein
Mit Staubschutzja
MontageöffnungTyp B
SchutzartIP20
Tiefe26 mm
Tragringnein
Transparentnein
VerwendungEinbaubarer Datenverbinder
WerkstoffPolycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeitnein
ZusammenstellungBasiselement mit zentraler Abdeckplatte

Abmessungen

Breite45 mm
Höhe45 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Farbe
DTS-2B RW1
Art.Nr.
6119244
Farbe
reinweiß; RAL 9010
Mit Staubschutz
ja
DTS-2B SWGR1
Art.Nr.
6119246
Mit Staubschutz
ja
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
DTS-2B AL1
Art.Nr.
6119248
Mit Staubschutz
ja
Farbe
alu lackiert