Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ B

Art.Nr. 6119244 | EAN 4012195697190

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Datentechnikträger mit schrägem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ B hat eine Montageöffnung von 19,35/21,55 X 14,85 mm und ist für die direkte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.
Datentechnikträger Typ B ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: BTR (Bauform Modul): Cat. 6A Modul, E-DAT Modul und UAE Modul; Dätwyler: MS und MS-N, Leoni Kerpen: VarioKeystone Buchsenmodul Kat.6A und MegaLine-Connect100 Buchsenmodul Kat.6A und 8C7A.


Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45 und Rapid 80, Installationssäulen ISS und Unterflur-Systemen.
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 1
Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Breite 45 mm
Dimension 45x45mm
Farbe reinweiß; RAL 9010
Halogenfrei ja
Höhe 45 mm
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz ja
Montageöffnung Typ B
Schutzart IP20
Tiefe 26 mm
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung Einbaubarer Datenverbinder
Werkstoff Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DTS-2B RW1 reinweiß; RAL 9010 6119244
1 Stück 12,35 € Preis / 1 Stück
DTS-2B SWGR1 schwarzgrau; RAL 7021 6119246
1 Stück 12,35 € Preis / 1 Stück
DTS-2B AL1 alu lackiert 6119248
1 Stück 18,20 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

DTS-2B RW1 / 6119244
Download