Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass schräg, Typ A

Art.Nr. 6119238 | EAN 4012195697138

ja
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Datentechnikträger mit schrägem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ A hat eine Montageöffnung von 20,10 x 14,80 mm und ist für die direkte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.
Datentechnikträger Typ A ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: AMP TYCO (ohne Staubschutzklappe): SL Serie 110Connect und SL Serie Toolless; Brand-Rex: Module mit Artikelnummer-Endung …JAKS000CR und …JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 mit blauen Adapter-Clip, LANmark GG45 mit Metall-Clip.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45 und Rapid 80, Installationssäulen ISS und Unterflur-Systemen.
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Einheiten 1
Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Breite 45 mm
Dimension 45x45mm
Farbe reinweiß; RAL 9010
Halogenfrei ja
Höhe 45 mm
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz ja
Montageöffnung Typ A
Schutzart IP20
Tiefe 26 mm
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung Einbaubarer Datenverbinder
Werkstoff Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Alle Typen

Alle Typen

Typ Mit Staubschutz Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DTS-2A RW1 ja reinweiß; RAL 9010 6119238
1 Stück 12,35 € Preis / 1 Stück
DTS-2A SWGR1 ja schwarzgrau; RAL 7021 6119240
1 Stück 12,35 € Preis / 1 Stück
DTS-2A AL1 ja alu lackiert 6119242
1 Stück 18,20 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

DTS-2A RW1 / 6119238
Download