Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ EP
Art.Nr. 6119234 | EAN 4012195697084
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungDatentechnikträger mit geradem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ EP hat eine spezielle Modulaufnahme und ist für eine indirekte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.
Datentechnikträger Typ EP ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 ELine.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45 und Rapid 80, Installationssäulen ISS und Unterflur-Systemen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Oberfläche matt Befestigungsart einrasten Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld Breite 45 mm Dimension 45x45mm Farbe schwarzgrau; RAL 7021 Halogenfrei ja Höhe 45 mm Klappdeckel nein Lüsterklemme nein Mit Aufdruck nein Mit Staubschutz ja Montageöffnung Typ EP Schutzart IP20 Tiefe 9 mm Tragring nein Transparent nein Verwendung Einbaubarer Datenverbinder Werkstoff Polycarbonat Zugentlastungsmöglichkeit nein Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DTG-2EP SWGR1 / 6119234 , 0.21MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfEU-Konformitätserklärung DTG-2EP SWGR1 / 6119234 , 0.06MB , pdf