Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ F

Art.Nr. 6119222 | EAN 4012195697022

ja
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Datentechnikträger mit geradem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ F hat eine spezielle Modulaufnahme und ist für eine indirekte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.
Datentechnikträger Typ F ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: Avaya/Systimax: M-Serie.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45 und Rapid 80, Installationssäulen ISS und Unterflur-Systemen.


Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Breite 45 mm
Dimension 45x45mm
Farbe schwarzgrau; RAL 7021
Halogenfrei ja
Höhe 45 mm
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz ja
Montageöffnung Typ F
Schutzart IP20
Tiefe 9 mm
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung Einbaubarer Datenverbinder
Werkstoff Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Alle Typen

Alle Typen

Typ Mit Staubschutz Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DTG-2F RW1 ja reinweiß; RAL 9010 6119220
1 Stück 12,35 € Preis / 1 Stück
DTG-2F SWGR1 ja schwarzgrau; RAL 7021 6119222
1 Stück 12,35 € Preis / 1 Stück
DTG-2F AL1 ja alu lackiert 6119224
1 Stück 18,20 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

DTG-2F SWGR1 / 6119222
Download