Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ C

Art.Nr. 6119218 | EAN 4012195697008

ja
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Datentechnikträger mit geradem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ C hat eine Montageöffnung von 19,30 X 14,80 mm und ist für die direkte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.
Datentechnikträger Typ C ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: BTR (Bauform Keystone): Cat.6A Modul und UAE Modul; Corning: Module mit Keystone-Aufnahme; CobiNet: CobiDat KS Modul; Dätwyler: KS-T, KS-TS, MS-K und KU-T; EKU: E-Stone; Harting: Prelink Keystone Cat.6A, Fixlink Keystone Cat.6A; Komos: KDM 500 Modul; Leoni Kerpen: MegaLine-Connect45 Buchsenmodule Keystone; OBO: Typ ASM-C6A und ASM-C6A G; R&M: Kat.6A mit Keystone-Befestigung; Rutenbeck: UM und UMflex; SETEC: UKJ und XKJ; Telegärtner: AMJ und UMJ.


Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45 und Rapid 80, Installationssäulen ISS und Unterflur-Systemen.


Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche matt
Befestigungsart einrasten
Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld
Breite 45 mm
Dimension 45x45mm
Farbe alu lackiert
Halogenfrei ja
Höhe 45 mm
Klappdeckel nein
Lüsterklemme nein
Mit Aufdruck nein
Mit Staubschutz ja
Montageöffnung Typ C
Schutzart IP20
Tiefe 9 mm
Tragring nein
Transparent nein
Verwendung Einbaubarer Datenverbinder
Werkstoff Polycarbonat
Zugentlastungsmöglichkeit nein
Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Alle Typen

Alle Typen

Typ Mit Staubschutz Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DTG-2C RW1 ja reinweiß; RAL 9010 6119214
1 Stück 12,35 € Preis / 1 Stück
DTG-2C SWGR1 ja schwarzgrau; RAL 7021 6119216
1 Stück 12,35 € Preis / 1 Stück
DTG-2C AL1 ja alu lackiert 6119218
1 Stück 18,20 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

DTG-2C AL1 / 6119218
Download