Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ B
Art.Nr. 6119210 | EAN 4012195696964
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Datentechnikträger mit geradem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ B hat eine Montageöffnung von 19,35/21,55 X 14,85 mm und ist für die direkte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.
Datentechnikträger Typ B ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: BTR (Bauform Modul): Cat. 6A Modul, E-DAT Modul und UAE Modul; Dätwyler: MS und MS-N, Leoni Kerpen: VarioKeystone Buchsenmodul Kat.6A und MegaLine-Connect100 Buchsenmodul Kat.6A und 8C7A.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45 und Rapid 80, Installationssäulen ISS und Unterflur-Systemen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Oberfläche matt Befestigungsart einrasten Beschriftungsfeld mit Beschriftungsfeld Breite 45 mm Dimension 45x45mm Farbe schwarzgrau; RAL 7021 Halogenfrei ja Höhe 45 mm Klappdeckel nein Lüsterklemme nein Mit Aufdruck nein Mit Staubschutz ja Montageöffnung Typ B Schutzart IP20 Tiefe 9 mm Tragring nein Transparent nein Verwendung Einbaubarer Datenverbinder Werkstoff Polycarbonat Zugentlastungsmöglichkeit nein Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DTG-2B SWGR1 / 6119210 , 0.19MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfKonformitätserklärung DTG-2B SWGR1 / 6119210 , 0.06MB , pdf