Datentechnikträger, 1 Modul, Auslass gerade, Typ A
Typ DTG-2A AL1
|Art.Nr. 6119206
|EAN 4012195696940



Art.Nr. / Typ
Farbe
Mit Staubschutz
ja
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Datentechnikträger mit geradem Auslass und Verschlussschieber zur Aufnahme von zwei Datentechnik-Anschlussmodulen mit RJ45-Buchse. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung. Typ A hat eine Montageöffnung von 20,10 x 14,80 mm und ist für die direkte Befestigung der Daten-Anschlussmodule in der Montageöffnung ausgelegt.
Datentechnikträger Typ A ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: AMP TYCO (ohne Staubschutzklappe): SL Serie 110Connect und SL Serie Toolless; Brand-Rex: Module mit Artikelnummer-Endung …JAKS000CR und …JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 mit blauen Adapter-Clip, LANmark GG45 mit Metall-Clip.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45 und Rapid 80, Installationssäulen ISS und Unterflur-Systemen.
Datentechnikträger Typ A ist für die Aufnahme der nachfolgenden Daten-Anschlussmodule geeignet: AMP TYCO (ohne Staubschutzklappe): SL Serie 110Connect und SL Serie Toolless; Brand-Rex: Module mit Artikelnummer-Endung …JAKS000CR und …JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 mit blauen Adapter-Clip, LANmark GG45 mit Metall-Clip.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45 und Rapid 80, Installationssäulen ISS und Unterflur-Systemen.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 45 mm |
|---|---|
| Höhe | 45 mm |
Technische Daten
| Klappdeckel | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Zugentlastungsmöglichkeit | nein |
| Schutzart | IP20 |
| Tragring | nein |
| Mit Staubschutz | ja |
| Mit Aufdruck | nein |
| Lüsterklemme | nein |
| Tiefe | 9 mm |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Transparent | nein |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Verwendung | Einbaubarer Datenverbinder |
| Beschriftungsfeld | mit Beschriftungsfeld |
| Befestigungsart | einrasten |
| Montageöffnung | Typ A |
| Dimension | 45x45mm |
| Werkstoff | Polycarbonat |
| Farbe | alu lackiert |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1813 kg CO2e / 1 Stück |
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
Mit Staubschutz
Farbe
Art.Nr.
DTG-2A RW1
ja
reinweiß; RAL 9010
6119202
DTG-2A SWGR1
ja
schwarzgrau; RAL 7021
6119204
DTG-2A AL1
ja
alu lackiert
6119206
Farbe
DTG-2A RW1
Art.Nr.
6119202
Mit Staubschutz
ja
Farbe
reinweiß; RAL 9010
DTG-2A SWGR1
Art.Nr.
6119204
Mit Staubschutz
ja
Farbe
schwarzgrau; RAL 7021
DTG-2A AL1
Art.Nr.
6119206
Mit Staubschutz
ja
Farbe
alu lackiert