Überspannungsschutzmodul für Modul 45 mit optischer Anzeige
Art.Nr. 6117473 | EAN 4012196117673
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Überspannungsschutz / Netzfeinschutz Typ 3 nach EN 61643-11 zur Installation in Rapid 45-Kanälen, Geräteeinbaukanälen und Unterflur-Systemen.
• Version-O mit optischer Funktionsanzeige
• schnelle und einfache Montage
• geringe Baubreite von 22,5 mm
• Farbe: reinweiß; RAL 9010
Anwendung: Das Überspannungsschutzgerät sichert nachfolgende und nahe Steckdosen.
Überspannungsschutzgerät Typ 3 (Klasse D) nach VDE 0675 Teil 6 - 11 (DIN EN 61643-11).
Zur Installation in Rapid 45-Kanälen, Geräteeinbaukanälen und Unterflur-Systemen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ansprechzeit <25 ns Ausblasend nein Ausführung optische Funktionsanzeige Betriebstemperatur max. 45 °C Betriebstemperatur min. -25 °C Dimension 255V Farbe reinweiß; RAL 9010 Fernsignalisierung nein Höchste Dauerspannung AC 255 Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) max. 1,5 mm² LPZ 2→3 Maximale Vorsicherung 16 A Maximaler Ableitstoßstrom (8/20 μs) 5 kA Montageart Modul Nennableitstoßstrom (8/20 µs) 2,5 kA Nennlaststrom (Ein- / Ausgangsklemme) 16 A Nennspannung AC (50 / 60 Hz) 230 V Netzform sonstige Prüfklasse Typ 3 ja Schutzart IP20 Signalisierung am Gerät optisch SPD nach EN 61643-11 Typ 3 SPD nach IEC 61643-1 class III Anschlussmöglichkeiten
Ableitstoßstrom (8/20 µs) [gesamt] 5 kA Gemeinsamer Schutzpegel [L-PE] 1500 kV Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) min. 1,5 mm² Max. netzseitiger Überstromschutz 16 Schutzpegel [L-N] ≤1500 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ÜSS 45-O-RW / 6117473 , 0.29MB , pdfLeitfaden Blitzschutz-Leitfaden , 15.69MB , pdfKonformitätserklärung ÜSS 45-O-RW / 6117473 , 0.23MB , pdfAuswahlhilfe Ueberspannungsschutz , 10.17MB , pdfTechnische Info Technische Info ÜSS 45-A; ÜSS 45-O , 0.05MB , pdf