Kabelauslass für 3-11 mm Querschnitt, reinweiß
Art.Nr. 6117420 | EAN 4012196133833
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKabelauslass 2-teilig mit Beschriftungsfeld, bestehend aus einem Kabelträger mit Zugentlastung und einer Abdeckung. Die Zugentlastung ist für Kabeldurchmesser von 3-11 mm ausgelegt. Die Rastbefestigung eignet sich für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Einheiten 1 Ausführung der Oberfläche matt Befestigungsart Klemmbefestigung Breite 45 mm Dimension 45x45mm Einbaubreite 45 mm Einbauhöhe 45 mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Flächenbündige Ausführung ja Geeignet für Einbauinstallation nein Geeignet für Geräteeinbaukanal ja Geeignet für Unterflurkanaldose nein Geeignet für Unterputz-Installation nein Halogenfrei ja Höhe 45 mm Klappdeckel nein Montagerichtung horizontal und vertikal Textfeld/Beschriftungsfeld ja Tiefe 26 mm Transparent nein Werkstoff Polycarbonat - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt KAL-K11 RW1 / 6117420 , 0.18MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung KAL-K11.. , 2.00MB , pdf