Blindabdeckung, 1/2 Modul, reinweiß
Art.Nr. 6117414 | EAN 4012196117550
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungBlindabdeckung als Verschluss von Leerfeldern für ein halbes Gerät (1/2 Modul).
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abtastbares Symbol/barrierefrei nein Antibakterielle Behandlung nein Aufdruck Taster ohne Ausführung Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme sonstige Ausführung der Oberfläche matt Austauschbare Linse/Symbol nein Befestigungsart Klemmbefestigung Breite 22,5 mm Dimension 45x22,5mm Farbe reinweiß; RAL 9010 Flächenbündige Ausführung ja Geeignet für Einbauinstallation nein Geeignet für Geräteeinbaukanal ja Geeignet für Unterflurkanaldose nein Geeignet für Unterputz-Installation nein Halogenfrei nein Höhe 45 mm Klappdeckel nein Montagerichtung horizontal Schutzart sonstige Textfeld/Beschriftungsfeld nein Tiefe 9 mm Verwendung Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme Blende - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt ADP-B RW0.5 / 6117414 , 0.15MB , pdfKatalog Einbausysteme , 25.36MB , pdfEU-Konformitätserklärung ADP-B RW0.5 / 6117414 , 0.06MB , pdf