Blindabdeckung mit Beschriftungsfeld, 1/2 Modul, alu lackiert
Typ ADP-BF AL0.5
|Art.Nr. 6117412
|EAN 4012196164851



Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Blindabdeckung mit Beschriftungsfeld, geeignet für Gerätebeschriftungen in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 45 und Installationssäulen ISS mit 45mm Systemöffnung.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 22,5 mm |
|---|---|
| Höhe | 45 mm |
Technische Daten
| Klappdeckel | nein |
|---|---|
| Textfeld/Beschriftungsfeld | ja |
| Halogenfrei | nein |
| Anzahl der Einheiten | 0 |
| Schutzart | sonstige |
| Geeignet für Unterputz-Installation | nein |
| Geeignet für Unterflurkanaldose | nein |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | nein |
| Flächenbündige Ausführung | ja |
| Tiefe | 9 mm |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Montagerichtung | horizontal |
| Transparent | ja |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 0 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 0 |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| Dimension | 45x22,5mm |
| Werkstoff | Polycarbonat |
| Farbe | alu lackiert |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Aufdruck Taster | ohne |
| Ausführung Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme | Blindabdeckung |
| Abtastbares Symbol/barrierefrei | nein |
| Austauschbare Linse/Symbol | nein |
| Verwendung Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme | Blende |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0692 kg CO2e / 1 Stück |
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
ADP-BF RW0.5
6117410
ADP-BF SWGR0.5
6117411
ADP-BF AL0.5
6117412
ADP-BF RW0.5
Art.Nr.
6117410
ADP-BF SWGR0.5
Art.Nr.
6117411
ADP-BF AL0.5
Art.Nr.
6117412