Blindabdeckung mit Beschriftungsfeld, 1/2 Modul, schwarzgrau

Art.Nr. 6117411 | EAN 4012196164820

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Blindabdeckung mit Beschriftungsfeld, geeignet für Gerätebeschriftungen in Geräteeinbau-Kanalsysteme Rapid 45 und Installationssäulen ISS mit 45mm Systemöffnung.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 45, Geräteeinbaukanälen Rapid 80, Installationssäulen und Unterflur-Systemen.

Technische Daten

Technische Daten

Abtastbares Symbol/barrierefrei nein
Antibakterielle Behandlung nein
Aufdruck Taster ohne
Ausführung Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme sonstige
Ausführung der Oberfläche matt
Austauschbare Linse/Symbol nein
Befestigungsart Klemmbefestigung
Breite 22,5 mm
Dimension 45x22,5mm
Farbe schwarzgrau; RAL 7021
Flächenbündige Ausführung ja
Geeignet für Einbauinstallation nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal ja
Geeignet für Unterflurkanaldose nein
Geeignet für Unterputz-Installation nein
Halogenfrei nein
Höhe 45 mm
Klappdeckel nein
Montagerichtung horizontal
Schutzart sonstige
Textfeld/Beschriftungsfeld ja
Tiefe 9 mm
Transparent ja
Verwendung Abdeckung/Bedienelement für Installationsschalterprogramme Blende
Werkstoff Polycarbonat
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
ADP-BF RW0.5 6117410
1 Stück 4,95 € Preis / 1 Stück
ADP-BF SWGR0.5 6117411
1 Stück 4,95 € Preis / 1 Stück
ADP-BF AL0.5 6117412
1 Stück 16,45 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

ADP-BF SWGR0.5 / 6117411
Download